TIDA-00253

用于串行数字接口的低功耗 1:4 分配放大器参考设计

TIDA-00253

设计文件

概述

TIDA-00253 参考设计从功能上来说是一种 1:4 SDI 分配放大器,具有一个可连接到主机的 USB 接口和一个图形用户界面 (GUI) 程序,通过此程序可以配置板上将根据需要进行更换的器件,并允许进行 SDI 视频眼图监控。多路复用和眼测量可以在不使用常规视频制作环境中不实用的视频分析器或高带宽范围的情况下完成

特性
  • 单输入四输出分配放大器。
  • 低功耗,在未提供输入信号时自动关闭电源
  • 能够估测输入电缆长度
  • 可调的输出信号幅度和直流偏移
  • 均衡器和时钟恢复器之间具有可选的板线迹长度
  • 能够在有或没有媒体/互连的情况下测量内部眼图
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU381.PDF (266 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR716.PDF (346 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR717.PDF (40 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC463.ZIP (467 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

串行数字接口 (SDI) IC

LMH0307具有电缆检测功能的 3G HD/SD SDI 双通道输出电缆驱动器

数据表: PDF
串行数字接口 (SDI) IC

LMH0376具有眼图监视器和 4:1 输入多路复用器的 3G HD/SD SDI 低功耗时钟恢复器

数据表: PDF
串行数字接口 (SDI) IC

LMH03953G HD/SD SDI 双通道输出低功耗远距离自适应电缆均衡器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00253 Test Results 2014年 6月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频