TIDA-00251

系统端 Impedance Track 电池电量监测计

TIDA-00251

设计文件

概述

TIDA-00251 参考设计是一款易于配置的微控制器外设,为单芯锂离子电池提供系统侧电量监测。此器件对用户配置和系统微控制器固件开发的要求极低。该设计使用温度、电压和电流来确定充电状态和可充电锂离子电池的运行状态。

特性
  • 由带有集成低压降稳压器 (LDO) 的电池直接供电
  • 提供 I2C 接口与主机处理器通信
  • 无需主机算法开发即可确定电池的充电状态
个人电子产品
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU476.PDF (213 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR992.PDF (336 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR993.PDF (97 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR994.PDF (131 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR995.PDF (201 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池电量监测

BQ27441-G1系统侧 Impedance Track™ 电池电量监测计

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00251 Test Results 2014年 8月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频