TIDA-01239

采用 CapTIvate 教学按钮的接近开关参考设计

TIDA-01239

设计文件

概述

此参考设计展示了如何基于 TI 的 CapTIvate™ 技术在超小型 3.5mm 宽 PCB 中应用电容式触控按钮,该按钮通常用作接近开关中的设置按钮。当与高度集成的 IO-Link PHY 相结合时,可实现灵活的 PNP 或 NPN 输出。该 SIO 级提供反极性、ESD、EFT 和浪涌保护,从而使设计符合 IEC 61000-4 标准。具有模拟输出信号的霍尔传感器能够通过电容式教导按钮就磁性物体的距离进行教导,从而实现灵活的使用。该模拟信号由 MCU 的集成 ADC 进行捕获。

特性
  • 采用 CapTIvate 技术的电容式教导按钮:
    • 支持金属触控和防水设计
    • 自电容和互电容电极
    • 可提高针对电力线、射频及其他环境噪声的抗扰度
  • 高度集成的输出驱动器:
    • NPN、PNP、IO-Link(可选)
    • 3.3V 或 5.0V LDO;20mA
    • 反极性保护
    • 符合 IEC 61000-4 标准的 ESD、EFT 和浪涌保护
    • 50 至 350mA 可配置输出电流限制
  • 3.5mm 宽 PCB
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU295.PDF (2122 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRS54.PDF (471 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRS55.PDF (65 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRS56.PDF (99 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRS58.ZIP (682 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDP7.ZIP (630 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRS57.PDF (665 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

IO-Link 和数字 I/O

TIOL111具有集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR2633具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU

数据表: PDF | HTML
线性霍尔效应传感器

DRV5053高电压(高达 38V)、线性霍尔效应传感器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 采用CapTIvate 教学按钮的接近开关参考设计 英语版 2017年 8月 10日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00461 采用 MSP430 FRAM 技术的 IO-Link 固件更新参考设计 TIDA-01250 具有预测性维护功能的智能电磁阀驱动器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频