TIDA-00243

微型双模无线接收器

TIDA-00243

设计文件

概述

该板是 SFF(小型)完整的微型无线接收器解决方案。输出为 5Vdc (1A),可以用它为采用了任何符合工业标准 WPC 或 PMA 的发送器的电池供电器件供电或充电。

特性
  • 符合 WPC v1.1 和 PMA 1.1 标准的通信和控制
  • 可用于手机、智能手机、耳机、数码相机、便携式媒体播放器、其他手持设备
  • 在 RX 线圈与 DC 输出之间只需要集成电路 (IC)
  • 可编程输出可以优化应用的性能
  • 使用现成的 Wurth 线圈和该 SFF 板以实现完整的无线电源解决方案
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU496.PDF (209 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRA36.PDF (98 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRA37.PDF (48 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRA39.ZIP (224 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC567A.ZIP (250 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ51221双模式 5W(WPC 和 PMA)单芯片无线电源接收器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TIDA-00243 Wireless Power Charging Receiver Coil (Wurth Elektronik 760308201) 2014年 8月 19日
测试报告 TIDA-00243 Test Results 2014年 8月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频