14 通道有源电池平衡电池管理参考设计
TIDA-00239
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

用于大型锂离子电池中的 Active Balance 芯片组,可提供监控、平衡和通信功能。凭借精确可靠的主动平衡,Active Balance BMS 能够实现每节电池中的双向电源传输。每个 EM1401EVM 可以管理锂离子电池应用中的 6 至 14 节电池(最高 60V)。EM1401EVM 模块可以堆叠至最高 1300V。该系统为控制器通信提供快速电池平衡、诊断功能以及模块。还提供独立的保护电路。

特性

• 主动双向电池平衡
• 多节电池充电/放电能力
• 隔离式通信 (5kV)
• 可使用 6 至 14 节电池的灵活架构
• CAN 总线接口
• 高精度电池电压测量


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
EMB1412  EMB1412 MOSFET 栅极驱动器  电池管理 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
EMB1428Q  EMB1428Q 开关矩阵栅极驱动器  电池管理 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
EMB1499Q  EMB1499Q 双向电流 DC/DC 控制器  电池管理 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
EMB1412 下载
EMB1428Q 下载
EMB1499Q 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 538 2014年 6月 4日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 5683 2014年 6月 4日
ZIP 656 2014年 6月 4日
PDF 7750 2014年 6月 4日
PDF 688 2014年 6月 4日
PDF 119 2014年 6月 4日
PDF 704 2014年 6月 4日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章