面向模拟可编程逻辑控制器模块的超小型 1W、12V-36V 隔离式电源参考设计
TIDA-00237
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

模拟输入和输出模块是可编程逻辑控制器 (PLC) 或分布式控制系统 (DCS) 的标准组件。在这些模块中,每个模块的通道数越来越多以及模块越来越轻薄给隔离式电源带来了设计挑战。所有面临这些挑战的设计人员将受益于 TIDA-00237,因为其总设计尺寸小于 2.54x2.54mm 且其高度小于 5mm。它使用反激式方法,这意味着无需使用光耦合器反馈,同时具有 12V-36V 的宽输入电压范围。此设计提供 +/-15V 和 5V 隔离式低噪声输出,非常适合驱动数据转换器或模拟前端。

特性
  • 宽输入电压范围:12V 到 36V (24VNOM)
  • 3 个隔离式输出:15VISO@30mA 超低噪声,-15 VISO@30mA 超低噪声,5VISO@40mA
  • ±2.5% 的输出电压精度
  • 小于 5mm 的超薄尺寸
  • 符合 IEC 61131-2 标准

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5017  LM5017 100V、600mA 恒准时同步降压  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62175  28V, 0.5A Step-Down Converter with SNOOZE Mode  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A30  -3V 至 36V 输入电压、-200mA、超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A49  3V 至 36V 输入电压、150mA、超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5017 下载 下载
下载 下载
TPS62175 下载 下载
TPS7A30 下载 下载
下载
TPS7A49 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 824 2015年 4月 9日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 291 2015年 4月 17日
ZIP 633 2015年 4月 17日
PDF 829 2015年 4月 17日
PDF 138 2015年 4月 17日
PDF 75 2015年 4月 17日
PDF 350 2015年 4月 17日
相关工具与软件

参考设计 (3)

设计工具和仿真 (1)

名称 器件型号 工具类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序  TINA-TI  仿真工具 

模型 (1)

标题 Category 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TIDA-00237 Simulation TINA-TI Reference Design ZIP 48 KB 2018年 12月 12日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章