用于 PLC 的低侧栅 0.5A、8 通道数字输出模块
TIDA-00236
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

数字输出模块是一种位于 PLC/PAC 或 DCS 中的标准组件,用于控制传动器、电机以及其他电阻、电容或电感负载。客户将受益于这种集成式保护型低侧驱动器以及能够节省引脚和隔离通道的低引脚数控制接口。此设计具有尺寸小的特点,能够在所有 8 个通道上提供 0.5A 而不影响热管理。

特性
  • 高密度 8 通道 24V 低侧数字输出
  • 每通道 500mA 未调节电流 (+20%),峰值为 2A
  • 数据串行器可节省隔离通道
  • 能够切换电感负载
  • 通过 LED 指示输出状态和故障
  • 单独使用或与 TIDA-00123 结合使用

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DRV8804  2.0A 单极步进电机驱动器或四螺线管/中继驱动器(串行控制器)  电机驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7421  双通道 1/1 1Mbps 数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM2936  超低静态电流 LDO 电压稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5009  150mA、100V 宽输入电压降压开关稳压器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLC5927  16 位恒流下沉式 LED 驱动器  LED驱动器  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DRV8804 下载 下载
下载 下载
ISO7421 下载 下载
LM2936 下载
下载
下载
下载 下载
下载
LM5009 下载 下载
下载 下载
TLC5927 下载 下载
下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4004 2014年 9月 24日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 272 2014年 9月 30日
ZIP 1017 2014年 9月 30日
PDF 552 2014年 9月 30日
PDF 128 2014年 9月 30日
PDF 62 2014年 9月 30日
PDF 351 2014年 9月 30日
相关工具与软件

参考设计  ( 3 )

软件 (1)


第三方产品和服务  ( 1 )

查看所有 TIDN 产品与服务 Analog and Mixed-Signal

名称 器件型号 Company Headquarters Location 工具类型
BeagleBone Black 开发板  BEAGLEBK  BeagleBoard.org Foundation     评估模块和开发板 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章