TIDA-00232

无线超低音放大器参考设计

TIDA-00232

设计文件

概述

此无线超低音放大器参考设计展示了将无线连接集成到传统模拟输入超低音设计的简易性。由 MSP430 控制有线或无线模式。此参考设计包含具有用于监控和控制的高性能立体声数字音频放大器系统。此设计包含用于在无线模式实现音频流的 CC8520 PurePath 音频无线射频 SoC 模块。提供了参考设计中使用的电路板和 EVM 的原理图、物料清单和设计注意事项。

特性
  • 可轻松将无线连接集成到模拟超低音设计
  • 高性能立体声数字输入放大器系统
  • 音量、低音、静音控制
  • 可选的低音频率
  • 包含模拟和无线控制板、音频射频 SoC 模块板、数字输入 D 类音频放大器板 (EVM)、软件的无线超低音系统
  • 此设计经过测试,并包含快速入门指南
  • 下载 观看带字幕的视频 视频

    我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

    设计文件和产品

    设计文件

    下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

    TIDU358.PDF (192 KB)

    参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

    TIDR657.PDF (112 KB)

    设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

    TIDR658.PDF (36 KB)

    设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

    TIDC446.ZIP (706 KB)

    包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

    TIDRAF4.PDF (194 KB)

    设计布局和元件的详细原理图

    TIDR655.PDF (241 KB)

    设计布局和元件的详细原理图

    TIDR656.PDF (115 KB)

    设计布局和元件的详细原理图

    产品

    在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

    音频 ADC

    PCM1808具有单端输入的 24 位、99dB SNR、96kHz 立体声 ADC

    数据表: PDF | HTML
    模拟和精密开关和多路复用器

    TS5A231575V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关

    数据表: PDF | HTML
    其他无线产品

    CC8520用于无线数字音频流的 PurePath™ 无线 2.4GHz,最多支持 2 个通道

    数据表: PDF
    扬声器、电视和条形音频放大器

    TAS5624A具有热增强性能的 150W 立体声、400W 单声道、12V 至 38V、PWM 输入 D 类音频放大器

    数据表: PDF | HTML
    PWM 调制器

    TAS5558具有 SRC 和 PWM 输出的 8 通道高清兼容音频处理器

    数据表: PDF | HTML
    协议和总线开关和多路复用器

    TS3V3303.3V、2:1 (SPDT)、4 通道视频开关

    数据表: PDF
    MSP430 microcontrollers

    MSP430F2132具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU

    数据表: PDF

    技术文档

    star
    = TI 精选热门文档
    未找到结果。请清除搜索并重试。
    查看全部 3
    类型 标题 下载最新的英语版本 日期
    * 测试报告 TIDA-00232 Test Results 2014-5-19
    更多文献资料 High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 2017-12-1
    用户指南 TIDA-00232 Quick Start Guide 2014-5-19

    相关设计资源

    软件开发

    应用软件和框架
    PUREPATH-WL-CFG PurePath™ 无线配置器
    IDE、配置、编译器或调试器
    CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

    支持和培训

    可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

    查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持