针对 PLC 模拟输出模块的自适应电源,具有输出通道保护
TIDA-00231
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00231 是适用于工业可编程逻辑控制器 (PLC) 模拟输出模块的参考设计。该设计提供独特的节能解决方案,适用于带自适应电源的基于数模转换器 (DAC) 的模拟电流输出模块。该自适应电源可动态调节 DAC 的 AVDD 电源并在大于 300Ω 的典型负载电阻下,将功率损耗限制为大于 50mW。模拟输出可以提供最高 24mA 的电流。此参考设计包括必要的板载保护电路,并经测试符合有关 IO 控制器平台的 IEC61000-4 标准的 EFT、ESD 和浪涌要求。保护电流不会给设计带来负面影响,而测试结果表明典型的不可调整误差低于 FSR 的 0.2%,校准精度为 0.05%。

特性
  • 16 位用户可配置模拟电流输出
  • 精度
    o 未校准精度优于 ±0.2% FSR (25 °C)
    o 校准精度优于 ±0.05% FSR (25 °C)
  • 自适应电源可降低系统功率耗散,在大于 300Ω 的典型负载电阻下,FET 功率损耗限制为大于 50mW
  • 模拟输出反向电压保护
  • 具有浪涌电流保护功能的板载隔离式 Flybuck™ 电源
  • 设计符合 IEC61000-4 标准中关于 ESD、EFT 和浪涌的要求

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DAC8760  用于 4-20mA 电流回路应用的单通道、16 位、可编程电流/电压输出 DAC  数模转换器 (DACs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7141CC  4242-VPK 小封装低功耗四通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7420  低功耗双通道隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5017  LM5017 100V、600mA 恒准时同步降压  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5069  具有功率限制的正高电压热插拔/浪涌电流控制器  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA2171  采用微型封装的 36V 通用低功耗 RRO 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS61170  采用 2x2mm QFN 封装的 1.2A 开关 38V 高压升压转换器  升压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TS5A3159  1Ω SPDT 模拟开关  开关和多路复用器产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DAC8760 下载 下载
下载 下载
ISO7141CC 下载 下载
ISO7420 下载 下载
LM5017 下载 下载
下载 下载
LM5069 下载 下载
OPA2171 下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPS61170 下载 下载
TS5A3159 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 5626 2015年 3月 2日
设计文件 (7)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1201 2015年 3月 9日
ZIP 267 2015年 3月 9日
ZIP 7110 2015年 3月 9日
PDF 2139 2015年 3月 9日
PDF 461 2015年 3月 9日
PDF 102 2015年 3月 9日
PDF 653 2015年 3月 9日
相关工具与软件

参考设计 (1)

名称 器件型号 工具类型
用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 16 位模拟输出模块参考设计  TIDA-00118  参考设计 

第三方产品和服务  ( 1 )

查看所有 TIDN 产品与服务 Analog and Mixed-Signal

名称 器件型号 Company Headquarters Location 工具类型
BeagleBone Black 开发板  BEAGLEBK  BeagleBoard.org Foundation     评估板 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章