用于人数统计应用的热电堆考勤机
TIDA-00213
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

基于热电堆的存在探测器是一种使用热电堆阵列来感测其视野内的人体热量并估算存在人数的子系统解决方案。此系统估算存在人数时所需的信号处理复杂度低于视频系统,并且功耗更低。

特性
  • 热电堆阵列感测区域内的人体热量
  • 系统通过计算热信号来估算看到的人数
  • 具有 16 位 ADC 和 SPI 接口的低噪声、低功耗模拟前端,在工作期间仅使用 221µA
  • 工作期间的功耗低于 190 mW
  • 此电路设计已经过测试,并包含固件、设计数据和详细的用户指南

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM334  3 端子可调节电流源  电压参考  样片或购买 不可用
LM3630A  LM3630A 高效双串白色 LED 驱动器  LED驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMP93601  用于楼宇自动化的 LMP93601 低噪声、16 位、3 通道 AFE  专用传感器  样片或购买 不可用
LP5907  250mA 超低噪声低压差稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430F5529  具有集成 USB Phy、128KB 闪存、8KB RAM、12 位/14 通道 ADC、32 位硬件乘法器的 25MHz MCU  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF2925  采用 SOT23-3 封装的 2.5V 输出 100ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列  电压参考  样片或购买 不可用
TPS61071  采用小型 SOT-23 封装的可调节 600mA 开关式 90% 效率 PWM 升压转换器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS791  超低噪声、高 PSRR、快速射频、100mA 低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM334 下载 下载
下载 下载
LMP93601 下载
LP5907 下载 下载
下载 -
下载 下载
MSP430F5529 下载 下载
REF2925 下载 下载
TPS61071 下载 下载
TPS791 下载
下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 19403 2015年 7月 17日
设计文件 (7)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 6647 2014年 11月 10日
ZIP 1351 2014年 11月 10日
PDF 2943 2014年 11月 10日
PDF 449 2014年 11月 10日
PDF 452 2014年 11月 10日
PDF 245 2014年 11月 10日
PDF 470 2014年 11月 10日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章