使用磁通门传感器并用于电流和电压测量的单端信号调节电路
TIDA-00208
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

此设计能为集成在微控制器中通过磁通门传感器测量电机电流的单端 SAR ADC 提供 4 通道信号调节解决方案。此外还提供带有外部 SAR ADC 的备选测量电路以及高速过流和接地故障检测电路。适当的信号调节可在电机驱动中提高关键电路测量的抗噪性能。此参考设计有助于改进高效模数转换解决方案,提高电机驱动效率。

特性
  • 旨在通过 6A 磁通门传感器(可扩展至 50A)测量所有三相电机电流以及直流链路电流
  • 用于将磁通门传感器与单端 SAR ADC 接合的单端信号调节电路
  • 可通过 TI Piccolo™ F28027 微控制器中集成的 SAR ADC 测量电流和电压,该微控制器还可将信号调节电路与外部 ADC 相接合
  • 两个板载 14 位双通道同步采样 SAR ADC,带有 4 线 SPI,可与外部电机控制器接合
  • 信号调节电路的直流精度 < 0.1%
  • 每通道的过载和接地故障保护感应延迟 < 100ns

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (9)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS7253  双路、1 MSPS、12 位同步采样 SAR ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ADS7853  双路、1 MSPS、14 位同步采样 SAR ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA322  具有关断状态的 20MHz、低噪声、1.8V RRIO、CMOS 运算放大器   运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA4322  20MHz、低噪声、1.8V、RRIO、CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF2033  双输出 Vref 和 Vref/2 电压参考  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF5025  3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 漂移精密系列电压基准  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLC372  双路通用 LinCMOS™ 差动比较器  放大器  样片或购买 不可用
TMS320F28027  具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A47  36V、1A、4.17μVRMS、RF LDO 稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS7253 下载
下载
ADS7853 下载
下载 下载
OPA322 下载 下载
下载 -
OPA4322 下载
下载
REF2033 下载 -
REF5025 下载 下载
下载 下载
TLC372 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
TMS320F28027 下载 -
下载 下载
TPS7A47 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 6399 2014年 10月 30日
白皮书 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 841 2018年 11月 5日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 342 2014年 11月 11日
ZIP 2345 2014年 11月 11日
PDF 2911 2014年 11月 11日
PDF 603 2014年 11月 11日
PDF 189 2014年 11月 11日
PDF 884 2014年 11月 11日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章