TIDA-00207

符合 EN55011、工业级温度、10/100Mbps 以太网 PHY 砖型参考设计

TIDA-00207

设计文件

概述

此以太网 PHY 砖型参考设计可帮助德州仪器 (TI) 客户采用完全符合 EN5501 A 类 EMI 要求的 TI 工业以太网 PHY 收发器器件来快速设计系统并将其投向市场。此参考设计中采用一个 50 引脚接口来连接基于 32 位 Cortex M4 处理器的控制器板。该控制器板采用小外形规格设计(2 英寸 x 3 英寸),因此可轻松集成到现有产品中。 

此参考设计展示了 DP83848K 以太网 PHY 收发器器件的先进功能,支持 10/100 Base-T,并符合 IEEE 802.3 标准。整个参考设计采用单电源(采用板载稳压器的情况下为 5V,否则为 3.3V)工作。以太网 PHY 收发器所需的所有其他电压均在内部产生。

特性
  • 符合 EN55011 A 类放射要求
  • 低功耗 = 264 mW
  • 配置用于 MII 接口的 DP83848K 以太网 PHY
  • 用于链路和活动的可编程 LED 支持
  • 外部隔离变压器在 PHY 端采用共模扼流圈,以此提高 EMI 和 EMC 性能
  • 在 RD± 和 TD± 上具有 4kV HBM ESD 保护
工业
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU515A.PDF (6912 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRAP1.PDF (789 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAP2.PDF (61 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAP3.PDF (333 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRAP7.ZIP (287 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRAP4.ZIP (7252 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC646.ZIP (563 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAP6.PDF (2184 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD4E1U06采用 SOT-23 和 SC70 封装的四路 0.8pF、5.5V、±15kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83848H采用 40 引脚 QFN 封装、支持工作温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83848J采用 40 引脚 QFN 封装且具有商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83848K采用 40 引脚 QFN 封装且具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83848M具有 25MHz 时钟输出和商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83848Q-Q1汽车 2 级、10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83848T具有 25MHz 时钟输出和工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

CDCE913具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器

数据表: PDF | HTML
时钟缓冲器

CDCLVC1102低抖动 1:2 LVCMOS 扇出时钟缓冲器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS754具有电源正常指示和使能功能的 2A、超低压降稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 EN55011-Compliant, Industrial Temperature 10/100-Mpbs Ethernet PHY Brick (Rev. A) 2015年 1月 23日
技术文章 How Ethernet technology is shifting modern markets 40 years after its inception PDF | HTML 2015年 7月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频