用于三相逆变器的宽输入隔离型 IGBT 栅极驱动 Fly-Buck 电源 - 参考设计 TIDA-00199 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

此参考设计在单个 24 伏直流输入电源中提供绝缘栅极双极型晶体管 (IGBT) 栅极驱动器所需的隔离式正负电压轨。此参考设计采用 Fly-Buck™ 控制拓扑,从单一变压器生成用于三相逆变器所有三个臂的电源轨。它使用初级侧调节,可以在不使用光耦合器反馈和辅助绕组的情况下实现良好的交叉调节。通过变压器的耦合绕组生成隔离式输出。单独隔离每个高侧 IGBT 的电压轨,合并所有低侧 IGBT 的电压轨。

特性

• 隔离型电源,输入范围为 24V±20%,支持用于三相逆变器(每个臂为半桥配置)的 6 个 IGBT 栅极驱动器
• 低波纹 (<200mV) 偏置输出(+15V 和 -8V),为三相逆变器的每个 IGBT 提供 2.3W 的输出功率
• Fly-Buck 拓扑提供带初级侧调节的易于设计的多输出隔离式电源解决方案
• 平衡满载峰值效率为 82%
• 输出电容器的额定值支持高达 6A 的峰值栅极驱动电流


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5160  LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5160A  LM5160A 宽输入 65V、1.5A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5160 下载 下载
下载 -
LM5160A 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 7246 2015年 7月 6日
PDF 115 2015年 3月 12日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3051 2015年 12月 5日 下载英文版本 (Rev.A)
白皮书 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 980 2015年 9月 29日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 348 2014年 12月 19日
ZIP 1352 2014年 12月 19日
PDF 733 2014年 12月 19日
PDF 148 2014年 12月 19日
PDF 61 2014年 12月 19日
PDF 186 2014年 12月 19日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 587 2015年 12月 3日
相关工具与软件

参考设计  ( 2 )

名称 Part Number 工具类型
具有 8 输出的增强隔离型 IGBT 门驱动反激电源的参考设计  TIDA-00182  TI Designs
隔离型 4 轨推挽式 IGBT 门驱动电源  TIDA-00181  TI Designs

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章