具有速度控制功能的无刷直流电机

(正在供货) TIDA-00197

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此高级电机实现了闭环速度控制,以便在负载扭矩描述中维护精确的 RPM。DRV5013 霍尔效应传感器可感应到磁性转子位置,DRV8308 控制器决定何时驱动为线圈通电的 CSD88537ND FET。不使用微控制器或固件,正弦电流可最大限度降低噪声和扭矩纹波,从而最大限度地提高电机性能。

特性
  • 对于任何扭矩负载(最大为 118 mNm (16.7 oz-in)),速度控制在 2054 RPM
  • 电源输入支持 24V 至 32V 以及 5A 以上
  • 外转样式以 6x6x3 cm3 外形提供很好的功率密度
  • 通过更改电阻器,可以轻松修改 RPM 和最大电流
  • 设计实现高达 71% 的效率
  • 系统已经过全面测试和实践检验

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD88537ND  60-V Dual N-Channel NexFET Power MOSFET, CSD88537ND  电机驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DRV5013  DRV5013 数字锁存霍尔 IC  磁传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DRV8308  DRV8308 无刷直流电机控制器  无刷直流 (BLDC) 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1852 2014年 4月 29日 191
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 47 2014年 4月 29日 51
PDF 85 2014年 4月 29日 349
相关工具与软件

设计套件与评估模块 (1)

名称 器件型号 工具类型
用于三相无刷电极前置驱动器的 DRV8308 评估模块  DRV8308EVM  评估模块和开发板 

软件 (1)



支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs