TIDA-00196

12V 与 24V 无刷直流外转式电机参考设计

TIDA-00196

设计文件

概述

此 6cm 电机已封装就绪;连接电源即可运转!简单可靠的设计易于修改,以支持速度和电流系统需求。DRV5013 霍尔效应传感器可感应到磁性转子位置,DRV8307 控制器决定何时驱动为线圈通电的 CSD88537ND FET。

特性
  • 电源输入支持 8.5V 至 32V 以及 5.2A 或更高
  • 外转样式以 6x6x3 cm3 外形提供很好的功率密度
  • 通过更改电阻器,可以轻松修改速度、最大电流和最大扭矩
  • 可以驱动 201 mNm (28.5 oz-in)(1767 RPM,24V,2.1A)
  • 设计实现高达 75% 的效率
  • 系统已经过全面测试和实践检验
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU303.PDF (1873 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR551.PDF (85 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR552.PDF (47 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD88537ND采用 SO-8 封装的双路、15mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
集成控制 BLDC 驱动器

DRV830742V(最大值)含传感器梯形控制三相 BLDC 栅极驱动器

数据表: PDF
霍尔效应锁存器和开关

DRV5013高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00196 Test Results 2014年 4月 25日

相关设计资源

硬件开发

评估板
DRV8307EVM DRV8307 三相无刷直流电机前置驱动器评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频