12V 与 24V 无刷直流外转式电机参考设计

(正在供货) TIDA-00196

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此 6cm 电机已封装就绪;连接电源即可运转!简单可靠的设计易于修改,以支持速度和电流系统需求。DRV5013 霍尔效应传感器可感应到磁性转子位置,DRV8307 控制器决定何时驱动为线圈通电的 CSD88537ND FET。

特性
  • 电源输入支持 8.5V 至 32V 以及 5.2A 或更高
  • 外转样式以 6x6x3 cm3 外形提供很好的功率密度
  • 通过更改电阻器,可以轻松修改速度、最大电流和最大扭矩
  • 可以驱动 201 mNm (28.5 oz-in)(1767 RPM,24V,2.1A)
  • 设计实现高达 75% 的效率
  • 系统已经过全面测试和实践检验

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD88537ND  60-V Dual N-Channel NexFET Power MOSFET, CSD88537ND  电机驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DRV5013  DRV5013 数字锁存霍尔 IC  霍尔效应传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DRV8307  DRV8307 无刷直流电机控制器  无刷直流 (BLDC) 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1815 2014年 4月 25日 291
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 47 2014年 4月 25日 72
PDF 85 2014年 4月 25日 365
相关工具与软件

设计套件与评估模块 (1)

名称 器件型号 工具类型
用于三相无刷电机前置驱动器的 DRV8307 评估模块  DRV8307EVM  评估模块和开发板 

软件 (1)



支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs