TIDA-00174

具有 4 输出的隔离型 IGBT 栅极驱动 Fly-Buck™ 电源参考设计

TIDA-00174

设计文件

概述

TIDA-00174 参考设计是一款四路输出隔离式 Fly-Buck 电源,适合于 IGBT 栅极驱动器偏置。它产生两组(+16V、-9V)电压输出,输出电流容量为 100mA。正/负偏置电压用于为高功率 IGBT 栅极驱动器供电,该设计适合支持 IGBT 的驱动。

该 Fly-Buck 设计采用 LM5017,即 7.5-100V 宽输入电压 600mA 恒定导通时间 (COT) 同步降压稳压器。它提供了一种易于设计的高性价比隔离式电源解决方案。具有初级侧调节性质的 Fly-Buck 可实现优于其他开环或辅助绕组反馈拓扑的调节和线路/负载响应。它能够在宽松调节的 24V 输入电压 (+/-20%) 下工作。该电路板带有插件接头引脚,兼容 C2000 HV 逆变器套件。

特性
  • 适合 IGBT 栅极驱动器偏置的 Fly-Buck 电源,不带光或辅助绕组反馈的初级侧调节
  • 适合偏置两个 IGBT 的 2 对隔离式正/负电压轨
  • 2 组输出(+16V、-9V),每组为 100mA,每个 IGBT 驱动器为 2.5W
  • 在未稳压的 24V+/-20% 输入条件下工作
  • 峰值效率为 87%,输出波纹小于 55mV
  • 该设计兼容 C2000 HV 逆变器套件并经过该套件测试
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU478.PDF (1901 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR999.PDF (131 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRA00.PDF (418 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC552.ZIP (202 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRA01.PDF (702 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式 DC/DC 转换器

LM50177.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 Analysis of Power Supply Topologies for IGBT Gate Drivers in Industrial Drives 2015年 7月 6日
应用手册 Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized 2015年 3月 12日
设计指南 Isolated IGBT Gate-Drive Fly Buck Power Supply With 4 Outputs (TIDA-00174) 2014年 8月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频