TIDA-00173

用于电机驱动的 400V 到 690V、AC 输入、50W 隔离式反激电源参考设计

TIDA-00173

设计文件

概述

此参考设计提供隔离式 +24V (45W)、±16 V (4.5W) 和 +6V (0.5W) 输出来为变速驱动器中的控制电子器件供电。电源可直接来源于三相交流电源(380Vac 至 690Vac),也可来源于直流链路电压(400Vdc 至 1200Vdc)。此设计采用准谐振反激式拓扑,且总输出功率额定值为 50 瓦特。根据设计,该电源的线路和负载调节处于采用初级侧调节的 5% 以内(避免使用代价高昂的反馈组件)。依设计,该电源满足 IEC61800-5 有关余隙、爬电和绝缘测试电压的要求。

特性
  • 多功能输入:可以是 400V-1200V DC 或 380V-690V AC
  • 线路和负载调节 <5%
  • 防止输入欠压/过压 (UV/OV)、输出过载、短路和反馈损耗
  • 通过实施初级侧调节(避免反馈环路)并使用额定电压为 1000V 的 MOSFETS 带来低成本解决方案
  • 准谐振模式控制器改善 EMI 性能
  • 设计符合 IEC 61800-5 标准
输出电压选项 TIDA-00173.1
Vin (Min) (V) 400
Vin (Max) (V) 1200
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 48
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU412B.PDF (6181 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRB35A.PDF (261 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRB36A.PDF (62 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRB37A.ZIP (156 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRB38A.ZIP (288 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDC688A.ZIP (2246 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRB39A.ZIP (348 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28711具有 PSR、谷底开关、NTC 选项和 0mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

LMS33460节省空间的超低功耗 3V 欠压检测器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 400- to 690-V AC Input 50-W Flyback Isolated Power Supply for Motor Drives (Rev. B) 2019年 5月 1日
* 用户指南 TI 参考设计 - 用于电机驱动器的 400V 到 690V 交流输入50W 隔离式反激电源参考设计 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2015年 12月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频