车用 TFT LCD 显示屏解决方案

(正在供货) TIDA-00169

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计将 LVDS 视频解决方案用于汽车信息娱乐应用。突出了在没有将专用支持线路重新引入主机处理器的情况下的带触觉反馈的多点触摸、LCD 背光控制以及环境光感支持。此设计使用两个板实现。主电子电路板 SAT0059 上有解串器、微处理器、背光控制器、触觉驱动器以及电源。LCD 接口板 SAT0096 是特定 LCD 面板的物理和电子接口。它通过 Samtec 板至电路板连接器连接至 SAT0059 并为 LCD 面板、触摸屏、背光连接和触觉驱动器提供连接点。SAT0096 是为 Microtips UMSH-8596MD-20T 显示屏设计的。如果要使用不同的显示屏,则可能需要设计新的 LCD 接口板。

特性
  • 宽输入电压范围:电池外电源电压为 4.5V 至 40V
  • 通过 LVDS 进行所有视频和支持通信
    o 支持 24 位 RGB 视频
    o 用于多点触摸输入的 400Kbps 反向通道 I2C 连接
  • 触觉反馈
  • 最先进的 I2C/SPI 接口 LED 背光控制器,调光比 >10,000:1、开关频率 ~2.2MHz、混合调光以及安全和容错/功能
  • 可根据输入调节背光
    o 环境光传感器
    o LCD 和背光上的热敏电阻输入实现热保护

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DRV2667  具有升压、数字前端和内部波形存储器的压电式触觉驱动器  传动器驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DS90UH925Q-Q1  具有 HDCP 的 5 - 85 MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器  FPD-Link SerDes  不可用 查看设计套件与评估模块
DS90UH926Q-Q1  具有 HDCP 的 5 - 85 MHz 24 位彩色 FPD-Link III 解串器  FPD-Link SerDes  不可用 查看设计套件与评估模块
LM25011-Q1  具有可调节电流限制的 42V、2A 宽输入电压恒定导通时间的开关稳压器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP8860-Q1  汽车类低 EMI 高性能 4 通道 LED 驱动器  LED驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS22965-Q1  具有控制启动功能的汽车类超低 rON、6A 负载开关  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DRV2667 下载 下载
DS90UH925Q-Q1 下载
DS90UH926Q-Q1 下载
LM25011-Q1 下载
LP8860-Q1 下载 下载
TPS22965-Q1 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 189 2014年 7月 17日
PDF 258 2014年 7月 17日
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1308 2014年 7月 17日
ZIP 2011 2014年 7月 17日
PDF 96 2014年 7月 17日
PDF 128 2014年 7月 17日
PDF 167 2014年 7月 17日
PDF 397 2014年 7月 17日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs