隔离式 RS-232 到 UART 转换器的参考设计

(正在供货) TIDA-00163

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

此设计可实现利用接口到电源本身的残余电力的隔离式数据转换器。这样就不再需要进行跨隔离边界的成本昂贵的电力传输。通过在电表上轻松启用无处不在的 RS-232 连接,可以用各种各样的测试站硬件执行工厂配置和校准等功能。

2.5kVRMS 隔离边界可确保现场技术人员安全地连接电表,甚至在安装后执行诊断、数据检索和现场固件更新。

安装了可靠的接口以执行诊断、数据检索和现场固件更新。可靠的接口适用于远高于 RS-232 标准的数据率,从而确保在任何情况下,隔离都不是设计中的限制因素。

特性
  • 高电压 RS-232 隔离
  • 位速率最高可达 1 Mbps
  • 2.5kVRMS 操作隔离边界(根据 UL)
  • 适用于隔离和 RS-232 收发器的集成式能量收集
  • 使用 5V 至 12V RS-232 驱动器进行操作

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ISO7421  双通道 1/1 1Mbps 数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS763  低 Iq、150mA 低压降线性稳压器  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TRS3232  具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器  接口  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 3607 2014年 4月 23日 389
设计文件 (5)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 41 2014年 5月 22日 70
ZIP 32 2014年 5月 22日 85
PDF 60 2014年 5月 22日 110
PDF 72 2014年 5月 22日 51
PDF 23 2014年 5月 22日 347

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs