TIDA-00160
具有线路压降补偿的车用 USB 充电器的参考设计
TIDA-00160
概述
该设计可将8V-42V直流输入转换成5.1V输出,并受TPS2546-Q1可编程电流保护开关保护。其具有的握手协议可为智能手机/平板/手持式设备实现快速充电。通过检测负载电流,并调节DC/DC输出电压,该设计可实现线性USB线缆压差补偿功能,以保持USB端口电压在限定范围内。该设计适用于车载式主机和远端USB集线器等设备。
特性
- 符合 AEC- Q100 汽车认证
- 可实现0A到2.1A负载情况下,USB端口恒定5.1V输出
- 全负载电流下可线性补偿200毫欧线损(汽车用2米USB线缆)
- 2.7V/2V, 2V/2.7V 和1.2V/1.2V 输出的D+/D- 分配器模式及BC 1.2模式
- 10W车载USB充电器支持大部分智能手机/平板电脑快速充电
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | TIDA-00160 Overview | 2014年 6月 16日 | ||||
测试报告 | TIDA-00160 Test Results | 2014年 5月 15日 |