汽车紧急呼叫参考设计 TIDA-00159 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00159 参考设计适用于配备 eCall 系统的车辆,可在发生事故时向紧急服务中心拨打电话。通过利用包含符合 AEC-Q100 标准的 TI 模拟集成电路 (IC) 在内的完整参考设计,客户可加快 eCall 系统的设计。该设计可创建一个稳定可靠的低成本解决方案,并且能够通过灵活的电源操作进行调节,该操作既支持系统以主汽车电池运行,也支持以备用电池运行。

注意:TIDA-00159 是第二代 eCall 参考设计,它取代了旧版 TI 设计 AUTO-ECALL-REF

特性
  • TPS43330-Q1 预升压电路支持汽车启动/停止并可升高备用电池电压,从而允许在输入电压降低到 2V 时可以继续运行
  • TAS5421-Q1 的输出功率为 10W/8 Ohms,可打造清晰洪亮的音频。此音频放大器也具有集成式诊断功能,可提高安全水平
  • 此系统中包含的组件提供了针对高达 40V 的输入瞬态电压的负载突降保护
  • 在紧急情况下可保持 10 至 15 分钟的通话时间
  • 该软件具有一套 AT 命令,可通过与调制解调器连接的 RS-232 串行连接执行这套命令

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD18532Q5B  60V,N 通道 NexFET 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD18534Q5A  60V N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD18534Q5A  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430F2232  16 位超低功耗微控制器,具有 8KB 闪存和 512B RAM  MSP430 超低功耗 MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TAS5421-Q1  具有诊断功能的 20 W 单路汽车数字放大器  音频放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS43330-Q1  汽车类低 Iq、单路升压、双路同步降压控制器电源管理 IC (PMIC)  电源管理  不可用 查看设计套件与评估模块
TRS3223-Q1  具有 +/-15kV ESD 的汽车类 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器  接口  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD18532Q5B VSON-CLIP (DNK)| 8 下载 -
CSD18534Q5A VSONP (DQJ)| 8 下载
MSP430F2232 下载 -
下载 下载
下载 -
TAS5421-Q1 下载
TPS43330-Q1 下载 -
TRS3223-Q1 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1437 2016年 9月 20日
PDF 406 2014年 7月 17日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 3770 2014年 7月 17日
ZIP 19177 2014年 7月 17日
ZIP 1968 2014年 7月 17日
PDF 68 2014年 7月 17日
PDF 99 2014年 7月 17日
PDF 496 2014年 7月 17日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 74236 2017年 9月 27日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章