具有触觉反馈的电容触摸式汽车 LED 座舱顶灯
TIDA-00156
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00156 参考设计是适合汽车阅读灯/地图灯应用的电容式触控/触觉反馈车内照明解决方案。此解决方案包括了:触觉驱动器,此驱动器带有适用于 ERM 传动器的广泛集成库(100 多种效果);恒定电流 LED 驱动器,此驱动器带有允许调节 LED 亮度的集成 PWM 输入;专为电容式触控而优化的低功耗 MCU;以及 LIN 接口通信。

特性
  • 可承受宽输入电压范围(典型值 12V 以及连续值 8-18V),并支持 42V 负载突降
  • 板载 MSP430 将系统的关键组件转入睡眠模式,使系统静态电流消耗降低 (<100uA)
  • 采用 400kHz 降压转换器开关频率,以保持在 AM 频段之外
  • 根据设计功能,可使用 PWM 信号提供恒定 LED 电流和受控 LED 电流
  • 系统通过 LIN 接口进行通信
  • 借助于板载降压转换器,系统能够提供 360mA 的最大 LED 电流以及 130mA 的最大 ERM 电机电流
  • 可通过 I2C 通信来轻松访问集成的波形库,获取各种触觉反馈效果
  • 除板载 MSP430 之外,无需其他外部组件即可实现电容式触控检测

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据


TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DRV2605  用于 ERM 和 LRA(具有内置库和智能控制 Eng)的触觉驱动器  传动器驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DRV2605L-Q1  用于具有内置库和智能环路架构的 ERM 和 LRA 的 DRV2605L-Q1 触觉驱动器  传动器驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430G2553  MSP430G2x53、MSP430G2x13 混合信号微处理器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN65HVDA100-Q1  LIN 物理接口  接口  样片或购买 不可用
TL4242-Q1  TL4242-Q1  LED驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMP102  具有 I2C/SMBus 接口且工作电压为 1.4V 的 ±1°C 温度传感器,支持报警功能  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS57040-Q1  具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 42V 输入、0.5 A 降压 SWIFT™ 转换器  降压(降压)  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DRV2605 下载 -
DRV2605L-Q1 下载 下载
MSP430G2553 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
SN65HVDA100-Q1 下载 下载
TL4242-Q1 下载 -
下载 -
TMP102 下载 下载
TPS57040-Q1 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 382 2014年 5月 7日
PDF 297 2014年 5月 7日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 98 2014年 5月 7日
PDF 123 2014年 5月 7日
PDF 156 2014年 5月 7日
PDF 268 2014年 5月 7日
相关工具与软件

软件 (3)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章