用于对液体和固体进行光学分析的 DLP® 近红外光谱仪
TIDA-00155
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

此近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术以及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与昂贵的 InGaAs 阵列检测器或易损的旋转光栅架构相比更实惠。NIR 光谱仪通常用于针对食品、农业、药物、石油化工产品和塑料等应用分析有机液体和固体。 开发人员在高端实验室级光谱仪中结合强大的 Sitara 嵌入式处理器和模拟信号链元件后,现在它能够在现场和生产线上发挥自己的作用。

特性
  • 在不到 1 秒的时间内以大于 30,000:1 的信噪比 (SNR) 在 1350 至 2450 nm 的波长范围获取光谱透射数据
  • 单元件 InGaAs 检测器设计提供高光通量以及与 InGaAs 阵列相比更实惠的价格点
  • 可编程波长滤波可实现恒定 SNR 扫描、即时波长和分辨率调节以及化学计量算法
  • 利用多达 1824 个数据点进行高分辨率光谱采集
  • 基于 Beagle Bone Black 开放源码架构的 Linux 操作系统和集成 Web 服务器通过 USB、WiFi 或 蓝牙支持灵活连接
  • 基于 MEMS 的强大设计,对于便携式设备无需移动光栅或微镜

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DLPNIRSCANEVM :
DLP® NIRscan™ Evaluation Module

$8499.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (12)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS1255  24 位 30kSPS 极低噪声 Δ-Σ ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AM3358  Sitara ARM Cortex-A8 微处理器  Sitara 处理器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DLP4500NIR  DLP 0.45 NIR WXGA DMD,DLP4500NIR  先进光控制  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DLPC350  用于 DLP4500 数字微镜器件 (DMD) 的数字控制器  先进光控制  样片或购买 查看设计套件与评估模块
INA330  用于温度控制的热敏电阻信号放大器  放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA2376  精密、低噪声、低静态电流运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA569  2A 输出电流时输出信号摆幅在 200mV 轨之内的功率运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF5025  3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 漂移精密系列电压基准  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS65145  具有完全集成的 正极 充电泵的 4 通道 LCD 偏置、3.3V LDO 控制器、0.96A 最低 升压 Ilim 和故障检测  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS65217  具有集成电池充电器和白色 LED 驱动器的电源解决方案 IC  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS65251  4.5V 至 18V 输入、3A/2A/2A 输出、三路同步降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS730  低噪声、高 PSRR、射频 200mA 低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS1255 下载 下载
AM3358 NFBGA (ZCE)| 298 下载
下载 下载
INA330 下载 下载
OPA2376 下载 下载
下载 下载
下载 -
OPA569 下载 下载
REF5025 下载 下载
下载 下载
TPS65145 下载 下载
下载 下载
TPS65217 下载 -
TPS65251 下载 下载
TPS730 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1368 2016年 8月 1日
PDF 536 2014年 8月 21日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 246 2014年 2月 26日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 130937 2017年 2月 24日
ZIP 209 2014年 8月 27日
ZIP 1220 2014年 4月 8日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章