采用高速 ADC 的 JESD204B 链路延时设计

(正在供货) TIDA-00153

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

JESD204B 链路是数据转换器数字接口的最新趋势。这些链路利用高速串行数字技术提供很大的益处(包括增大的信道密度)。此参考设计解决了其中一个采用新接口的挑战:理解并设计链路延迟。一个示例实现了确定性延迟,确定包含德州仪器 (TI) LM97937 ADC 和 Xilinx Kintex 7 FPGA 的系统的链路延迟。

特性
  • 保证 JESD204B 链路中的确定性延迟
  • 理解链路延迟与链路延迟变体之间的权衡因素
  • 使用公式化和基于规程的方法来设计链路延迟
  • 使用德州仪器 (TI) 的 ADC16DX370 或 LM97937 ADC 以及 Xilinx Kintex 7 FPGA 实现 JESD204B 链路

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADC16DX370  双路 16 位 370 MSPS ADC, 7.4 Gbps JESD204B 输出  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM97937  具有 SNRBoost、Bit-Burst 和 JESD204B 输出的 LM97937 双路 9 位 370MSPS ADC  射频收发器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMK04828  超低抖动合成器和抖动消除器  时钟抖动消除器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP3878-ADJ  用于 1V 至 5V 应用的微功耗 800mA 低噪声“陶瓷稳定”可调节稳压器  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP5900  适用于射频和模拟电路且无需旁路电容器的 150mA 超低噪声 LDO  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 330 2014年 2月 19日 62
PDF 125 2014年 2月 18日 85
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 706 2014年 2月 19日 49
PDF 75 2014年 2月 19日 22
PDF 162 2014年 2月 19日 31

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs