汽车类自适应头灯定位步进电机
TIDA-00146
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00146 参考设计提供集成电机驱动器解决方案,用于在汽车自适应前灯定位应用中驱动双极步进电机。此设计通过 45V 最大工作电源电压实现脱离电池功能。此外,此设计还通过内部关断功能提供过流保护、短路保护、欠压锁定和过热警告。此设计通过整合 DRV8824EVM 板来形成该解决方案。

特性
  • 宽输入电压(支持 42V 负载突降)
  • 1/32 微步进内置分度器(平滑安静运动)
  • 通过 DRV8824 片上保护实现更高的系统可靠性
  • VM 睡眠功能最大限度降低功耗(电池耗电)
  • 步长/方向控制接口(2 个 GPIO 引脚)

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

DRV8824EVM :
DRV8824 Evaluation Module

$149.00(USD)


ACTIVE

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DRV8824  具有片上 1/32 微步进分度器的 1.6A 双极步进电机驱动器(Step/Dir 控制器)  电机驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430F1612  16 位超低功耗 MCU,具有 55kB 闪存、5120B RAM、12 位 ADC、双 DAC、2 个 USART、I2C、HW Mult 和 DMA  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS777  带有监控器的 750mA 低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DRV8824 下载 -
下载 -
MSP430F1612 下载 下载
下载 -
TPS777 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4475 2017年 4月 27日
PDF 1175 2014年 4月 29日
PDF 270 2014年 4月 29日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 226 2014年 4月 29日
PDF 128 2014年 4月 29日
PDF 82 2014年 4月 29日
PDF 440 2014年 4月 29日
相关工具与软件

软件 (2)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章