TIDA-00145

用于电动折叠侧视镜的汽车类无刷电机驱动器

TIDA-00145

设计文件

概述

此参考设计具有两个评估模块 (EVM),可通过一个易于使用的平台来展示电动折叠侧镜电机驱动器的功能和性能。

此参考设计还可轻松评估能够驱动车辆侧视镜收回功能的全桥有刷直流电机驱动器。凭借内置的过流、热、击穿、UVLO 和宽输入电压(宽 VIN)范围等汽车保护功能,此电机驱动器使汽车能够在竞争激烈的市场环境中占据一席之地。

此外,此设计还提供了测试数据,让您可以快速评估用于折叠镜模块的 DRV8801-Q1 和 DRV8872-Q1 的性能。

特性
  • 带集成保护功能的单 H 桥电机驱动器
  • 8V 至 38V 的宽输入电源范围,可轻松支持 +12V 的行业标准电源
  • EVM 包含易于使用的 GUI
  • 相位/使能端控制接口提供简单的 2 引脚控制接口来运行电机
  • 制动模式支持允许电机迅速停止
  • 提供适用于 EVM IC 的 AEC-Q100 器件选项
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU301A.PDF (2704 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDU302A.PDF (548 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDC386A.ZIP (787 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR548A.PDF (305 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR549A.PDF (1057 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR550A.PDF (70 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC385A.ZIP (1406 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430F1612具有 55KB 闪存、5KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU

数据表: PDF
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8801-Q1具有电流反馈功能的汽车类 40V、2.8A、H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8801A-Q1具有电流反馈功能并采用可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 40V、2.8A H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8872-Q1具有故障报告和电流调节功能的汽车类 50V、3.6A H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS777具有使能和复位延迟功能的 750mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF

开始开发

硬件

评估板

DRV8801EVM — DRV8801 评估模块

DRV8801 评估模块 (EVM) 演示了德州仪器 (TI) 的 DRV8801 集成电路的功能和性能。DRV8801 是 2.2A 刷式直流电机驱动器,具有刹车支持和电流感应引脚(其输出电压与电机电流成正比)。

用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 TIDA-00145 Overview (Rev. A) 2016年 11月 17日
设计指南 TIDA-00145 Test Results (Rev. A) 2016年 11月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频