汽车类 60W 无刷直流 (BLDC) 电机驱动器
TIDA-00143
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00143 参考设计是一种 BLDC 电机控制器,设计为由单个 12V(额定电压)电源供电,该电源具有在典型汽车应用中存在的较大电压范围。该板用于驱动 60W 范围内的电机,这要求电流为 5 安培。该板的尺寸和布局有助于对驱动电子设备和固件进行评估,可以轻松访问各个测试点上的关键信号。通过使用 3 触点连接器或将电机相线焊接到板中的镀通孔,可以连接各种各样的电机。为 12VDC 电源装上了保险丝,以防止测试过程中电机发生故障时板或工作台电源受到损坏。可以通过标准 JTAG 连接器或通过 PWM 输入和输出信号传送命令和电机的状态。用户还可以通过 JTAG 连接器对微控制器进行重新编程,从而允许对各种应用进行定制。此设计通过整合 DRV8301-HC-C2-KIT 板来形成该解决方案。

特性
  • 由单个 12V 汽车电源(7V 至 40V 工作范围)供电
  • 驱动三相无刷直流 (BLDC) 电机,功率最高可达 60W,不需要位置传感器
  • MotorWare 软件可轻松上手
  • 通过测试点可轻松访问关键电机控制信号。
  • 可通过 JTAG 控制器对微控制器进行编程,从而进行定制

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD18501Q5A  40V、N 沟道 NexFET MOSFET™、单路 SON5x6、3.2mΩ  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DRV8301-Q1  具有双路电流感测放大器和降压转换器的汽车类 3 相无刷前置驱动器  电机驱动器  不可用 查看设计套件与评估模块
LM2903-Q1  AEC-Q100 0 级和 1 级汽车类高电压双路差分比较器  放大器  样片或购买 不可用
LM4040-N-Q1  汽车类 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准  电压参考  样片或购买 不可用
OPA2365-Q1  汽车类 2.2V、50MHz 低噪声单电源轨至轨运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 不可用
TMS320F28027F  具有 InstaSPIN-FOC 的 Piccolo 微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD2E007  用于 AC 信号数据接口的 2 通道 ESD 保护阵列  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS3828-Q1  具备看门狗定时器的汽车类电压监测计  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD18501Q5A VSONP (DQJ)| 8 下载 下载
LM2903-Q1 下载 -
下载
下载 下载
LM4040-N-Q1 下载 下载
OPA2365-Q1 下载
TMS320F28027F 下载 下载
TPD2E007 下载 下载
下载 -
下载 -
TPS3828-Q1 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 296 2014年 4月 28日
PDF 1804 2014年 4月 28日
PDF 271 2014年 4月 28日
白皮书 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 841 2018年 11月 5日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 826 2014年 4月 28日
PDF 108 2014年 4月 28日
PDF 711 2014年 4月 28日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章