汽车类高电流无刷直流 (BLDC) 电机驱动器
TIDA-00142
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00142 参考设计针对额定功率最高约 3kW 的三相无刷直流电机,实现一套完整的控制与驱动解决方案。此设计包括用于旋转 BLDC 电机的模拟电路、数字处理器和软件,无需来自霍尔效应传感器或正交编码器的位置反馈。与许多汽车应用类似,此设计通过工作电压为 12V 的 1kW 电机运行。测试数据显示了在电路板测试点轻松测得的结果类型。开发人员可借助提供的软件和用户文档参考来加快类似 BLDC 电机应用的开发速度。此设计通过整合 DRV8301-HC-C2-KIT 板来形成该解决方案。

特性
  • DRV8301 2.3A 灌电流/1.7A 拉电流三相逆变器,具有用于 1.5A 外部负载的集成降压转换器
  • C2000 Piccolo F28035 MCU controlCARD – 通过闪存预先存储了代码,可使用 GUI 旋转电机
  • 支持 60V 和 82.5A 满标量程
  • CCStudio v4.x 集成开发环境

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DRV8301-HC-C2-KIT :
Three Phase BLDC & PMSM Motor Kit with DRV8301 and Piccolo MCU

$349.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DRV8301-Q1  具有双路电流感测放大器和降压转换器的汽车类 3 相无刷前置驱动器  电机驱动器  不可用 查看设计套件与评估模块
ISO7241C-Q1  汽车类四通道 3/1.25Mbps 数字隔离器  隔离  样片或购买 不可用
OPA365-Q1  汽车类 2.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 不可用
SN74LVC2G17-Q1  汽车类二路施密特触发缓冲器  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMS320F28035  具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ISO7241C-Q1 下载 下载
OPA365-Q1 下载 下载
SN74LVC2G17-Q1 下载 下载
TMS320F28035 下载 下载
下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 243 2014年 5月 7日
PDF 584 2014年 4月 10日
PDF 2553 2014年 4月 10日
白皮书 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 841 2018年 11月 5日
设计文件 (7)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 88 2014年 4月 10日
PDF 111 2014年 4月 10日
ZIP 329 2014年 4月 10日
PDF 164 2014年 4月 10日
PDF 168 2014年 4月 10日
PDF 181 2014年 4月 10日
PDF 137 2014年 4月 10日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章