TIDA-00138

用于汽车摄像机系统的双绞线无压缩数字视频串行器/解串器

TIDA-00138

设计文件

概述

TIDA-00138 参考设计是一种高速串行摄像头接口,通过此接口,可将远程汽车摄像头模块连接到显示器或机器视觉处理系统。此设计使用 TI 的 FPD-Link III SerDes 技术,通过双绞线传输未压缩的视频数据和双向控制信号。应用示例包括倒车摄像头、后视摄像头、环视系统、环视监视器、基于摄像头的停车辅助系统、镜片更换、盲点检测。此设计通过整合 DS90UB901Q-Q1DS90UB902Q-Q1 器件来形成该解决方案。

特性
  • 支持 WVGA 高达 30 fps
  • 均衡器补偿传输介质损失
  • OmniVision™ 图像传感器应用
  • 14 位并行接口解决方案
  • 内置自检 (BIST)
  • AEC-Q100 串行器和解串器
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU344.PDF (149 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDU343.PDF (173 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDC439.ZIP (485 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR615.PDF (1411 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR616.PDF (112 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR617.PDF (73 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB901Q-Q1具有双向控制通道的 10 - 43MHz 14 位色彩 FPD 链接 III 串行器

数据表: PDF
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB902Q-Q1具有双向控制通道的 10 - 43MHz 14 位色彩 FPD 链接 III 解串器

数据表: PDF
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM22671具有可调节频率的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 42V、500mA 降压稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 TIDA-00138 Overview 2014年 5月 12日
测试报告 TIDA-00138 Test Results 2014年 5月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频