TIDA-00136

用于汽车 TFT LCD 显示屏的带 OpenLDI 接口的 WVGA 数字视频串行器/解串器参考设计

TIDA-00136

设计文件

概述

TIDA-00136 参考设计是一种高速串行视频接口,通过此接口,可将采用 OpenLDI (LVDS) 接口的远程汽车 WVGA TFT LCD 显示屏连接到视频处理系统。此设计使用 TI 的 FPD-Link II SerDes 技术,通过屏蔽双绞线或同轴电缆传输未压缩的视频数据。应用示例包括后座娱乐系统、汽车仪表组和主机显示器。此设计通过整合 DS99R421Q1-EVK 和 DS90UR124-Q1 板来形成该解决方案。

特性
  • 支持 WVGA x 60 Hz 数据速率
  • 直接连接到显示屏,支持 OpenLDI 标准 (LVDS)
  • 内置自检 (BIST) ASIL B 应用
  • AEC-Q100 串行器和解串器
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU346.PDF (156 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDU345.PDF (235 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDC437.ZIP (2950 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDC438.ZIP (1241 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR618.PDF (728 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR619.PDF (73 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR625.PDF (38 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR626.PDF (35 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

FPD-Link 串行器/解串器

DS90UR124-Q15MHz 至 43MHz 直流平衡 24 位 FPD-Link II 解串器 - 汽车级

数据表: PDF | HTML
FPD-Link 串行器/解串器

DS99R421-Q15-43MHz FPD 链接 LVDS(3 数据 + 1 时钟)至 FPD 链接 II LVDS(嵌入式时钟 DC 平衡)转换器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 TIDA-00136 Overview 2014年 5月 12日
测试报告 TIDA-00136 Test Results 2014年 5月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频