TIDA-00127

用于保护继电器的 30W 超宽范围电源

TIDA-00127

设计文件

概述

此用于保护继电器的电源解决方案处理超宽范围的交流 (88-276VAC) 和直流 (24-250VDC) 输入,使其成为为各种保护继电器供电的理想平台。此电源设计为输出许多保护继电器所需的工业标准电压(如 +/- 12V 和隔离 6.75V),同时还提供出色的线路和负载调整 (< +/- 3%)。此解决方案为大功率 (30W) 而设计,具有很高的效率(高达 78%),还针对 IEC61000-4(EFT 和浪涌)和 CISPR 11 A 类(干扰)进行了认证前测试。

特性
  • 超宽范围交流 (88-276VAC) 和直流 (24-250VDC) 输入处理支持在各种保护继电器和 RTU 中使用
  • 精确的输出,出色的 3% 范围负载和线路调整
  • 具有大功率 (30W) 且提供高达 78% 的效率的平台解决方案
  • 来自通过认证前测试 - IEC61000-4(EFT 和浪涌)和 CISPR 11 A 类(干扰)- 的信心
  • 生成多种工业标准电压(+12V 和 -12V)和隔离电源 (6.75V)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDC330.ZIP (2943 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR471.PDF (542 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR472.PDF (95 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC329.ZIP (1457 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC328.ZIP (234 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDU268.PDF (2489 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS402104.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC286008 引脚准谐振绿色环保模式反激式控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

LMS33460节省空间的超低功耗 3V 欠压检测器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM3371.5A 负电压可调节线性稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TI 参考设计 - 适用于继电保护的 30W 超宽输入范围电源 英语版 2016年 1月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频