符合 EMC 标准的带过压保护的高侧电流感应

(正在供货) TIDA-00126

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

此参考设计专注于使用 TI 的一系列电压输出电流并联监视器进行高侧电流测量。此设计可用于测量工业应用中的高侧电流,其中共模动态可降至低于地面。总的来说,此设计可帮助设计人员基于电流并联监视器器件构建符合电磁兼容性 (EMC) 的电路,同时在存在 -14V 至 +80V 宽范围共模电压时获得高精度电流监控解决方案。

特性
  • 宽共模输入范围:-14V 至 80V
  • 过压保护:45V
  • 根据 IEC61000-4-4 提供最大 1KV 的 EFT 保护
  • >130dB CMRR(对于直流 10Hz)
  • 总体精度大于 2%
  • 70 µV 偏移和 1.4% 增益误差

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

INA282-286EVM:
INA282-286 Evaluation Module

$49.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (10)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
INA282  -14V 至 +80V、双向、高精度、低侧或高侧、高速、电压输出电流分流监控器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
INA282-Q1  汽车类宽共模范围、双向引脚高精度电流并联监控器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
INA283  宽共模范围、双向、高准确度电流并联监控器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
INA283-Q1  汽车类 80V、双向、高精度、低侧/高侧、电压输出分流监控器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
INA284  -14V 至 +80V、双向、高精度、低侧或高侧、高速、电压输出电流分流监控器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
INA284-Q1  汽车类 80V、双向、高精度、低侧/高侧、电压输出分流监控器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
INA285  宽共模范围、双向、高准确度电流并联监控器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
INA285-Q1  汽车类 80V、双向、高精度、低侧/高侧、电压输出分流监控器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
INA286  -14V 至 +80V、双向、高精度、低侧/高侧、高速、电压输出电流分流监控器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
INA286-Q1  汽车类 80V、双向、高精度、低侧/高侧、电压输出分流监控器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 2341 2014年 2月 13日 248
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 48 2014年 2月 25日 21
PDF 95 2014年 2月 25日 125
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs