TIDA-00119

用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 12 位 4/8 通道集成模拟输入模块

TIDA-00119

设计文件

概述

TIDA-00119 是一个完整的、高度集成的 PLC 模拟输入模块前端参考设计,经过设计和测试,符合适用于工业自动化系统的 IEC61000-4 标准。可以针对 4 个差动输入或 8 个单端输入来配置此设置,具有 12 位 ADC 分辨率,采样率高达 1MSPS。也可以对这些输入进行编程,以便利用具有可选范围的电流或电压输入。此设计还包括一个隔离式电源,提供所有必要的模块电压、输入浪涌和 ESD 保护,并包括一个隔离式数字数据接口,可通过 SPI 接口连接到任何微控制器、FPGA 或 ASIC。提供完整文档、测试结果、设计文件和必要的固件,以帮助缩短上市时间。

特性
  • 设计符合 IEC61000-4 标准中关于 ESD、EFT 和浪涌的要求
  • 高达 8 个通道的用户可编程输入和 20% 的可配置超范围能力
  • 四个电压输入:3 个单端和 1 个差动,阻抗 > 1M ±10V、±5V、±2.5V、0-10V、0- 5V、高达 ±12V,具有外部基准
  • 四个电流输入:0-20 mA、4-20 mA(输入阻抗为 250Ω)
  • 整个输入范围内的精度
  • 电压:在 25 °C 下 < 满标量程的 ±0.2%
  • 电流:在 25 °C 下 < 满标量程的 ±0.35%
  • 具有浪涌电流保护功能的板载隔离式 Flybuck 电源
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDC266.ZIP (1942 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR385.PDF (451 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR386.ZIP (28 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC265.ZIP (802 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDU211.PDF (998 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM50177.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
Precision ADCs

ADS8638具有软件可选输入范围的 12 位 8 通道双极 SAR

数据表: PDF
串联电压基准

REF3330采用 3 引脚 SOT-23、3 引脚 SC70 和 8 引脚 UQFN 封装的 30ppm/°C 温漂、3.9µA 串联电压基准

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7141CC四通道 3/1 50Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

LM5069具有功率限制功能的 9V 至 80V 热插拔控制器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA4140具有轨到轨输出的四通道、11MHz、低噪声 36V JFET 精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A30具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 12-Bit 4/8 Channel Integrated Analog Input Module for PLCs Design Guide 2014年 1月 10日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00163 隔离式 RS-232 到 UART 转换器的参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频