TIDA-00117

串行接口双路 8 通道中继、LED、步进驱动器

TIDA-00117

设计文件

概述

此参考设计包含两个 DRV8860 和一个 MSP430 超值系列 MCU,为继电器、LED 和单极步进电机提供 16 通道低侧驱动器。该解决方案为每个通道提供 8V 到 38V、200mA 的电流,提供并行输出、短路保护和开路负载检测。DRV8860 的串行接口和菊花链式连接为最大限度减少输入 IO 和轻松扩展输出通道带来了极大的便利。创新的励磁时间和内部控制 PWM 占空控制提供了可观的节能功能,特别是对于继电器和螺形管驱动应用。PWM 占空控制还可用于 LED 亮度控制。此设计中还包含全步长和半步长单极性步进电机控制逻辑。电机驱动级集成了针对短路、欠压和过温的保护措施。

特性
  • 串行接口控制用于最小化输入信号
  • 菊花链式接口无需增加输入 IO 即轻松可扩展输出通道
  • 每通道 8V 到 38V 宽 VM 范围、电流为 200mA
  • 并行输出功能可增加输出电流
  • 诊断功能通过串行接口读回输出态和 OCP/OL 故障
  • 整合了针对短路、过流、欠压和过温的保护措施
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU008.PDF (681 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDC195.ZIP (385 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR300.PDF (176 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR301.PDF (104 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430F2350具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
步进电机驱动器

DRV8860具有串行控制的 38V、0.3A、8 路低侧电机驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00117 Test Results 2013年 11月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频