TIDA-00115

低压有刷电机系统

TIDA-00115

设计文件

概述

这款有刷电机系统采用一个 MSP430 微控制器、一个 DRV8837 有刷直流电机驱动器和一个 12V 有刷电机。此系统适用于要求在无负载条件下最高转速 10300 RPM 的应用。此系统在不包括电机时的尺寸为 19 x 33 mm,因此非常适合需要占用空间小的应用。电机电源电压支持为 1.8V 到 11V,且最大电流为 1.8A。有多种配置选项用于轻松控制电机的旋转、改变旋转方向以及在不使用的条件下将系统置于低功耗状态以降低能耗。电机驱动平台整合了针对短路、击穿、欠压和过热的保护措施。

特性
  • 19x33 mm 紧凑系统设计
  • 集成功率 FET 支持 1.8V 到 11V 和 1.8A
  • 电机速度可由 PWM (IN/IN) 输入接口轻松控制
  • 低 MOSFET 导通电阻 280 mΩ
  • 整合了针对短路、击穿、欠压和过热的保护措施
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU007.PDF (292 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDC194.ZIP (562 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR298.PDF (78 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR299.PDF (206 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430G2131具有 1KB 闪存、128B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV883712V、1.8A H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8837C12V、1A H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8838具有相位/使能控制的 11V、1.8A H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

DRV8837EVM — DRV8837 评估模块

The DRV8837 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8837 motor driver from Texas Instruments. User can control the DRV8837 with the onboard MS430 microcontroller or with an external microcontroller.

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00115 Test Results 2013年 11月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频