为实现高电压共模抑制而进行隔离的 16 位、1MSPS 数据采集参考设计
TIDA-00106
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

该电路实现了用于处理输入信号(高达 ±12V)的高性能数据采集 (DAQ) 解决方案,该信号叠加在相对于系统主电源接地电位的较大共模偏移(经测试高达 155 Vp-p,从直流到约 15 kHz)上。通过生成隔离式电源来实现共模抑制,从而允许模拟信号链随着输入共模信号浮动。模拟信号链包含具有集成模拟前端 (AFE) 的高性能 16 位 1 MSPS SAR ADC,该 AFE 可提供高输入阻抗和 ±12V 宽输入电压范围。相关应用领域包括 :具有逐通道隔离的 PLC 模拟输入模块、汽车电池组监控、交流电机驱动器中的电源监控和热电偶测量。

特性
  • 通过隔离提供 16 位、1 MSPS、120dB CMRR、108dB THD 性能
  • 可实现高电压共模抑制的隔离式数据采集
  • 隔离式电源设计
  • 该设计有助于为测试注入高共模电压

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS8681  具有集成模拟前端和双极输入的 16 位、1 MSPS、5V SAR 模数转换器 (ADC)  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7640FM  6kVpk 低功耗四通道 150Mbps 数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN6501  适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74AUC17  六路施密特触发缓冲器  缓冲器/驱动器  样片或购买 不可用
TLV3012  具有电压基准的低功耗比较器  放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS8681 下载
下载 下载
ISO7640FM 下载 下载
SN6501 下载 下载
SN74AUC17 下载 下载
TLV3012 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4826 2016年 3月 1日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1216 2016年 3月 16日
PDF 99 2016年 3月 16日
PDF 796 2016年 3月 16日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章