用于 2 线、4 到 20 mA 电流环路系统的 RTD 温度发送器

(正在供货) TIDA-00095

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

此全面设计提供完整的系统,可测量和处理来自 2 线、3 线和 4 线电阻式温度检测器 (RTD) 的温度信号输入,并输出与来自 RTD 输入的所处理的温度相对应的 4 至 20 mA 电流回路信号。它用作参考设计,用于工厂自动化、场发射器和建筑自动化中的流程测量应用。此设计在 -200°C 至 850°C 范围内的最大测量误差低于 0.17°C,具有极低回路功耗 1.4mA(通常包括 RTD 偏置电流)并经过 IEC61000 预认证测试,可显著降低高精度温度传送器系统开发的设计时间。它还可以处理系统级校准(偏差和增益),并进行实施以提高 ADC 和 DAC 精度,另外还包括线性插值以处理 RTD 元件的非线性度。

特性
  • 输入与 2 线、3 线和 4 线 RTD 探针兼容
  • 1.4 mA 的低功耗(包括 RTD 偏置电流)使其适用于回路供电系统
  • 4-20 mA 电流回路信号输出,分辨率为 0.25 µA
  • 最大测量误差:0.11°C(-200°C 至 200°C),0.17°C(-200°C 至 850°C)
  • IEC61000-4-2:ESD:空气放电:±8 kV,A 类,接触放电 ±4 kV,A 类
  • IEC61000-4-4:EFT:±2 kV,A 类。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS1120  具有串行外设接口的低功耗、低噪声、16 位 ADC。  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ADS1220  具有 I2C 接口的超小型、低功耗 24 位模数转换器  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DAC161S997  用于 4-20mA 回路的 DAC161S997 基于 SPI 的 16 位 DAC  数模转换器 (DACs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430G2513  MSP430G2x53、MSP430G2x13 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU  不可用 查看设计套件与评估模块
TPS7A49  3V 至 36V 输入电压、150mA、超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS1120 下载 下载
下载 下载
ADS1220 下载 下载
下载 下载
DAC161S997 下载
MSP430G2513 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPS7A49 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

应用手册 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 647 2016年 4月 26日
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 6190 2015年 12月 31日 下载英文版本 (Rev.A)
设计文件 (7)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 274 2014年 1月 29日
PDF 257 2014年 1月 29日
PDF 1492 2014年 1月 29日
ZIP 2301 2014年 1月 29日
ZIP 765 2014年 1月 29日
ZIP 23 2014年 1月 29日
PDF 212 2014年 1月 29日
相关工具与软件

参考设计  ( 5 )

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs