4 类 - 宽输入范围 15W 以太网供电 (PoE) 转换器
TIDA-00091
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

4 类 – 宽输入范围的 15W 以太网供电 (PoE) 转换器参考设计用作评估模块,供用户为 IP 安全摄像机应用开发最终产品。此参考设计已针对其宽输入电压范围进行优化;可从适配器输入(10.8 至 57-VDC 或 18 至 32-VAC)或以太网供电实现 12-V,1.25-A (15-W) 的输出电源。宽输入电压范围使得此设计与使用 12/24 VDC 或 24 VAC 辅助电源的传统应用相兼容。

特性

• 输入电压范围 10.8 至 57 VDC、18 至 32 VAC 或 PoE
• 12-V,1.25-A 输出
• 隔离型反激式,具有同步整流器以实现高效率
• 使用 TPS23756 高功率 PoE 接口和 DC/DC 控制器
• 支持 IEEE 802.3at 标准中规定的 4 类硬件


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL431  可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用
TPS23756  高功率/高效率 PoE 接口和 DC/DC 控制器  以太网供电(PoE)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TL431 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
TPS23756 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3521 2014年 1月 9日
设计文件 (7)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 296 2014年 1月 29日
PDF 336 2014年 1月 29日
PDF 1382 2014年 1月 29日
ZIP 1834 2014年 1月 29日
ZIP 382 2014年 1月 29日
ZIP 28 2014年 1月 29日
PDF 351 2014年 1月 29日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章