针对 TI 的 ONET 部件、采用 10G SFP+ LR 光纤模块兼容尺寸的完整参考设计 TIDA-00088 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此德州仪器 (TI) 参考设计旨在演示 ONET1151L 激光驱动器、ONET8551T 高增益互阻抗放大器 (TIA) 和 ONET1151P 限幅放大器的光学性能。此参考设计提供与 10.3125Gbps SFP+ LR 光学模块兼容的小巧规格,采用 SFP+ 主机板和用户友好型 GUI,可帮助客户缩短评估时间。除各种 ONET 器件之外,该参考设计还包括一个 MSP430FR5728 微控制器(MCU,用于控制设置)和一个高效率 MicroSiP 降压转换器 TPS82693(用于为集成电路提供 2.85V 电源以降低模块功率损耗)。

特性
  • 启用 <1W 10GBASE LR SFP+ 收发器
    • 降低组件功耗 (<1W)
    • 低电源电压 (2.85V)
    • 接收器和发送器均具有高掩模裕量
  • 减少客户评估时间
    • 包括 SFP+ 主机板和用户友好型 GUI

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

ONET-10G-EVM :
ONET-10G-EVM: 10.3125Gbps SFP+ LR Reference Design Evaluation Board

$649.00(USD)


ACTIVE

TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
MSP430FR5726  MSP430FR573x SP430FR572x 混合信号微控制器  微控制器 (MCU)  不可用 查看设计套件与评估模块
MSP430FR5728  MSP430FR573x MSP430FR572x 混合信号微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ONET1151L  11.3Gbps 低功耗激光二极管驱动器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ONET1151P  11.3Gbps 限幅放大器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ONET8551T  具有 RSSI 的 11.3Gbps 限幅互阻抗放大器  接口  不可用 查看设计套件与评估模块
TPS82693  700 mA、高效 MicroSiP™ 降压转换器(截面 <1mm)  降压(降压)  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
MSP430FR5726 下载
下载 下载
MSP430FR5728 下载 下载
下载 下载
ONET1151L 下载 下载
ONET1151P 下载 下载
TPS82693 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 716 2014年 3月 5日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 248 2014年 3月 4日
PDF 32 2014年 3月 4日
PDF 51 2014年 3月 4日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章