TIDA-00080

具有 Δ-Σ 调制器的基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计

TIDA-00080

设计文件

概述

这种基于分流器的隔离式电流测量单元无需使用电流互感器 (CT) 即可实现高精度电流测量。通过整合了高压隔离功能和 Delta-Sigma 调制器的 AMC1304 来实现隔离。此解决方案避免了使用 CT 的必要,这是客户十分重视的一点,因为这可以减小电路板尺寸、降低产品重量、减轻系统中的串扰和 EMI,此外通过将 CT 替换为分流器可减少机械问题,从而潜在延长产品使用寿命。

特性
  • 高精度电流/电压测量功能
  • 0.5A 至 10A 范围内精度达 0.25%
  • 10A 至 200A 范围内精度达 1%
  • 无需使用 CT 进行电流感测
  • 减轻系统中的串扰和 EMI
  • 延长产品使用寿命(减少机械问题)并缩小电路板尺寸
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU429B.PDF (15604 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRAO6B.ZIP (1765 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAO7B.ZIP (911 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAO8B.ZIP (944 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRAP0B.ZIP (8328 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC643B.ZIP (6840 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAO9B.ZIP (4482 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS553405A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28075具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28075-Q1具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28076具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、CLB、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28374D具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28374S具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28375D具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28375S具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28375S-Q1具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28376D具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28376S具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28377D具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28377D-EP具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1MB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 增强型产品 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28377D-Q1具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28377S具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28377S-Q1具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28378DC2000™ 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF 和 12 位 ADC 的 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28378SC2000™ 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF 和 12 位 ADC 的 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28379D具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28379D-Q1具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28379S具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF 和 16b ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
Isolated power modules (integrated transformer)

UCC12050500mW、高效 5kVrms 隔离式直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF3012采用 3 引脚 SOT-23 封装的 1.25V、50ppm/°C、50µA 输入串联(带隙)电压基准

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

CDCE906167MHz、LVCMOS、可编程 3-PLL 时钟合成器/倍频器/分频器

数据表: PDF
精密 DAC (≤10MSPS)

DAC8564具有 2.5V、2ppm/C 内部基准的 16 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC

数据表: PDF
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2111.1nV/rtHz 噪声、低功耗、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38798具有使能功能的 800mA、20V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV760100mA、30V 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A30具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC1304M05具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC1304M25具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC1305M05±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC1305M25±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC1306M25±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC1336±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC13112V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频