TIDA-00060

扩展共模范围 RS-485 参考设计

TIDA-00060

设计文件

概述

该参考设计提供采用 SN65HVD22 扩展共模 RS-485 收发器的 500kbps 5V RS-485 接口。

特性
  • 具有较宽的共模范围,因此可用于长电缆网络
  • 超过 100mV 的接收器迟滞,因此在恶劣环境下也能具有高度可靠性
  • 低待机电流:最大 1uA
  • 适用于总线开路、短路和空闲情况的自动防故障接收器
  • 该参考设计可进行订购
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU165.PDF (114 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR263.PDF (33 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR264.PDF (104 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC184.ZIP (201 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD22扩展共模 RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

SN65HVD22EVM — SN65HVD22EVM 评估模块

The SN65HVD22EVM evaluation module (EVM) helps you develop and analyze data transmission systems using our SN65HVD2x family of devices. This series of devices, including the SN65HVD20, SN65HVD21, SN65HVD22, SN65HVD23 and SN65HVD24, complies with TIA/EIA-485. These devices also use (...)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00060 Test Results 2013年 9月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频