TIDA-00046

与 USB 完全兼容且支持 USB-OTG 的完全集成开关模式单节锂离子充电器

TIDA-00046

设计文件

概述

该参考设计是一个完整的充电器模块,用于评估紧凑、灵活、高效、支持 USB 的开关模式充电管理解决方案,这些解决方案适用于各种便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。其将同步 PWM 控制器、功率 MOSFET、输入电流感应、高精度电流和电压调节以及充电终止功能集成在一个小型 WCSP 封装中。可通过 I²C 接口对充电参数进行编程。

特性
  • 串联电池数:1S
  • 最大输入电压:6V
  • 最大充电电流:1.25A
  • 拓扑:开关模式
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU103.PDF (464 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR073.PDF (95 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR074.PDF (36 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDU104.PDF (112 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00046 Test Results 2013年 8月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频