TI 主页 >
TI设计 >
电源管理 >
Intel IMVP7 第二代 Core Mobile (Core i7) 电源管理参考设计
Intel IMVP7 第二代 Core Mobile (Core i7) 电源管理参考设计
查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。
描述
Intel Core i7 电源管理设计是 Intel™ IMVP-7 Serial VID (SVID) 电源系统的完整解决方案。该设计具有 IMVP-7 三相 CPU 电源、单相 GPU 核心电压电源、1.05 VCCIO 电源和 DDR3L/DDR4 内存电压轨。 为大幅提高功率密度和热性能,采用了 TI 的 5mm x 6mm NEXFET Power Block MOSFET。
特性
- 设计支持来自电池电压 (Vbatt) 的 9V 到 20V 输入
- 适用于 Sandy Bridge 的小型高密度电源解决方案
- 三相 CPU 电源支持高达 94A 的电流
- 90% 峰值(全负载的 80%)效率,12Vin 到 1.05Vout - CPU 电源
- 低 CPU 电压纹波:25mV
- 设计已经过搭建和测试。提供电路板
查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。
物料清单 (BOM)
查找本参考设计所包含元件的完整列表。
下载 BOM
TI 器件 (4)
订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。
符号和封装
Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.
步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.
步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。
Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.
步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.
步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。
步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。
您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 http://webench.ti.com/cad/
PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 (免费下载.).
UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。
技术文档
查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。
用户指南 (1)
标题 | 摘要 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 下载最新英文版本 |
| | PDF | 4609 |
2013年 8月 23日
| |
设计文件 (4)
| | PDF | 3758 |
2013年 8月 23日
| |
| | PDF | 138 |
2013年 8月 23日
| |
| | ZIP | 1858 |
2013年 8月 23日
| |
| | PDF | 771 |
2013年 8月 23日
| |
支持与培训
搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。
从 TI 专家处搜索答案
由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。
如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面。