TIDA-00019

汽车安全和 ADAS 应用参考设计

TIDA-00019

设计文件

概述

该参考设计采用 TPS65310A-Q1 器件,这是一种电源管理装置,非常适用于基于摄像头或基于雷达的视觉系统,以支持车道偏离报警、防撞系统、盲点检测或夜视等功能。除了 ADAS 终端设备应用以外,该 PMIC 还适用于安全应用。

特性
  • 使用具有可调节输出的双同步降压转换器后,将不再需要使用外部二极管或 FET,同时还减小了电感器尺寸
  • 频率扩频可降低不需要的频率所产生的辐射噪声
  • 4V 至 40V 的宽输入电压范围
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU142.PDF (976 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR137.PDF (148 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR138.PDF (43 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC078.ZIP (1221 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS65310A-Q1适用于汽车安全应用的汽车类 4V 至 40V、5 稳压输出电源管理 IC

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00019 Test Results 2013年 9月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频