支持 BLE 连接的光学心率监视器参考设计 TIDA-00011 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

该参考设计适用于全套光学心率监护仪腕表(无胸带!)终端设备,采用 TI 信号链、电源和连接组件。借助 TI 的 AFE4400 AFE,可以加速和简化基于手腕的 HRM 设计过程,同时仍可保障重要健身设计所需的测量性能。该参考设计还包含全套 BLE 连接设计,可轻松连接到已启用 BLE 的智能手机、平板电脑等设备

特性
  • 使用 AFE4400 通过手腕静脉测量脉搏
  • 用于保留算法和运动取消校准数据的 MSP430F5528 MCU
  • 采用 TI CC2541 的 BLE 模块连接
  • 该设计已经过测试,并提供完成设计所需的一切材料(包括原理图、布局和 Gerber 文件以及 BOM)

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
AFE4400  用于心率监视器和低成本脉动式血氧计的集成模拟前端  医用 AFE  样片或购买 查看设计套件与评估模块
BQ24072  USB 供能的锂离子电池充电器和电源路径管理 IC,Vout 高于 Vbat 200mV | 线性  电池管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
BQ27425-G1  具有直接电池连接的系统端 Impedance Track™ 电量监测计 | 电量检测计电池  电池管理  不可用 不可用
CC2541  SimpleLink Bluetooth Smart 和专利无线 MCU  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430F5528  具有集成 USB Phy、128KB 闪存、8KB RAM、12 位/10 通道 ADC、32 位硬件乘法器的 25MHz MCU  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS61093  具有集成功率二极管和输入/输出隔离的低输入、20V /1.1A 升压 DC-DC 转换器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS736  单路输出 LDO、400mA、可调节电压(1.2 至 5.5V)、无电容、低噪声、反向电流保护  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A49  3V 至 36V 输入电压、150mA、超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
AFE4400 下载 下载
BQ24072 下载 下载
BQ27425-G1 下载 -
CC2541 下载 下载
MSP430F5528 下载 下载
下载 -
下载 -
TPS61093 下载 下载
TPS736 下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPS7A49 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1476 2013年 8月 28日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 70 2014年 7月 17日
PDF 223 2014年 7月 17日
ZIP 3708 2013年 8月 28日
PDF 123 2013年 8月 28日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章