支持 BLE 连接的接触式身体成分测量仪参考设计
TIDA-00008
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

该参考设计适用于采用 TI 信号链、电源和连接组件的整套手持式身体成分或减肥监控终端设备。借助 TI 的 AFE4300 身体成分 AFE,可以加快身体成分设计过程,从而更快完成开发。该参考设计还包含全套 BLE 连接设计,可轻松连接到已启用 BLE 的智能手机、平板电脑等设备

特性
  • 采用 AFE4300 进行生物阻抗身体成分测量
  • MSP430F5528 微控制器可保存校准数据并计算身体成分分析
  • 采用 TI CC2541 的 BLE 模块连接
  • 该设计已经过测试,并提供完成设计所需的一切材料(包括原理图、布局和 Gerber 文件以及 BOM)

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
AFE4300  用于磅秤和身体成分测量的低成本集成前端  医用 AFE  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC2541  SimpleLink Bluetooth Smart 和专利无线 MCU  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430F5528  具有集成 USB Phy、128KB 闪存、8KB RAM、12 位/10 通道 ADC、32 位硬件乘法器的 25MHz MCU  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS735  单输出 LDO、500mA、可调节低静态电流、低噪声、高 PSRR  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
AFE4300 下载 下载
CC2541 下载 下载
MSP430F5528 下载 下载
下载 -
下载 -
TPS735 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 265 2013年 9月 4日
PDF 1125 2013年 9月 3日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 108 2013年 9月 3日
ZIP 95 2013年 9月 3日
PDF 424 2013年 9月 3日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章