TIDA-00006

可检测 3 极或 4 极 3.5mm 配件的耳机检测开关

TIDA-00006

设计文件

概述

该参考设计适用于自主音频耳机开关应用。一些音频耳机已经集成了模拟麦克风。音频插孔连接器上的 GND 和 MIC 连接可调换,具体取决于制造商。该设计可以检测音频耳机上是否配有模拟麦克风、检测 MIC 和接地引脚的引脚配置,以及将系统 MIC 引脚切换至正确的音频插孔连接器。这使得客户的音频解决方案能够与所有制造商的耳机无缝配合使用。

特性
  • VDD 范围 = 2.6V 至 4.7V,带接地 FET 开关(60mΩ 典型 RON)
  • 由外部触发器引脚启动检测
  • 支持通过接地 FET 传输 FM 信号
  • 减少卡嗒/爆裂噪音
  • 总谐波失真 (THD) (Mic):典型值 0.002%
  • 8kV 接触放电 (IEC 61000-4-2) ESD 额定值(针对 Sleeve、Ring2 和 Tip)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR023.PDF (61 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR024.PDF (194 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC047.ZIP (374 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

音频开关

TS3A226AE具有更少 GND 开关导通电阻和 FM 功能的音频插孔开关

数据表: PDF

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频