TIDA-00005

隔离式 Profibus 接口参考设计

TIDA-00005

设计文件

概述

该参考设计使用 ISO1176T 隔离式 Profibus 收发器和 TPS76350 高精度线性稳压器,提供隔离式 40-Mbps、3.3V 至 5V Profibus 接口。该电路实现了信号和电源隔离,并同时减少电路板空间和功耗。

特性
  • 4000V 峰值隔离,560V 峰值 VIORM
  • 信令速率高达 40Mbps
  • 差动输出超过 2.1V(54 Ohm 负载)
  • 低总线电容为 10pF(最大)
  • 适用于总线开路、短路或空闲的自动防故障接收器
  • 该参考设计可进行订购
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU162.PDF (620 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR257.PDF (48 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR258.PDF (98 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC181.ZIP (331 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

带有集成电源的信号隔离器

ISO1176T具有集成式变压器驱动器的 40Mbps 半双工隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS763具有使能功能的 150mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00005 Test Results 2013年 9月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频