TIDA-00003

针对工业和 T&M 应用的多用途采样与保持电路

TIDA-00003

设计文件

概述

通过使用 OPA615 高带宽、直流恢复电路,此参考设计可为各种应用提供高带宽、高精度采样保持电路。该电路具有整套设计指南支持,可以针对给定应用方便地调整。

特性
  • 高达 320MHz 带宽
  • +/-5V 电源电压,+/-3.5V 比较器输出电压摆幅,大约14mA 最大Iq
  • 对于 100pF 保持电容器,降压速率低至 0.17mV/µs
  • 仅 40fC 电荷注入
  • 100dB 采样保持馈通抑制
  • 此参考设计已进行实验室测试,并具有设计文件和全面的设计指南支持
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU155A.PDF (1494 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDU154.ZIP (98 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR165.PDF (84 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR166.PDF (100 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC110.ZIP (29 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

跨导放大器和激光驱动器

OPA615高带宽直流恢复电路

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 TIDA-00003 Design Guide (Rev. A) 2013年 10月 22日
测试报告 TIDA-00003 Test Results 2013年 9月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频